??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
20-100 ER32 DIN 69893-F
Bill of material
F63.02.20.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
F63.02.20.1
Produktbezeichnung
Spannfutter HSK 63-2/20-100 ER32 DIN 69893 Form F
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 F
Körperdurchmesser 1
50 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
100 mm
Gesamtlänge
125 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1,5 mm
Masse (Gewicht)
1.5 kg
Körperdurchmesser 2
40 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001070267
Zolltarifnummer
84669360
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型