카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
2-T-MA
Bird
Loads
2 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/2_watt/2-t_series_asmtab.prj},{NB=2-T-MA},{PR=2},{TYPE=T Series - Terminations},{CGENDER=M},{CONN=A},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PPATH=2-t_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-T - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-T-MA
Part Number
2-T-MA
Power Rating
2
W
Product Type
T Series - Terminations
Connector Gender
Male
Female
Male
Female
Connectors
SMA
BNC
IEC 7/16
N
TNC
SMA
BNC
IEC 7/16
N
TNC
A
0.600
인치
B
0.312
인치
C
-
인치
D Dia.
-
인치
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
Operating Position
Any
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
Dimensions L x W
0.6 x 0.36
인치
Weight - Approx.
1.9
oz.
Connector Material
Stainless Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성