??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 94
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
2 Poles
Nomenclature
2213984
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
Level Of Detail
texte court
Pompe monobloc à moteur ventilé avec raccord à brides
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge à moteur ventilé monocellulaire en construction monobloc pour installation sur socle avec pied et corps de pompe. Construction monobloc silencieuse et sans vibration avec lanterne et moteur standard relié de manière rigide (moteur normalisé). Avec garniture mécanique à soufflet, bidirectionnelle et à rinçage forcé (à partir de 37 kW/4 pôles, en option avec une garniture mécanique en cartouche dans un système à démontage par l'arrière pour le remplacement de la garniture mécanique sans démontage du moteur) et roue réduisant la cavitation. Bride avec raccords de mesure de pression R 1/8. Tous les composants en fonte grise présentent un revêtement par cataphorèse. Les pompes avec moteurs ≥ 5,5 kW sont équipées de série de sondes PTC servant de protection moteur. La boîte à bornes du moteur ≤ 7,5 kW peut être en métal ou en plastique. Si une boîte à bornes métallique est absolument nécessaire, commander la variante spéciale correspondante. Les boîtes à bornes du moteur > 7,5 kW sont toujours en métal. *Garniture mécanique pour le pompage d'eau jusqu'à Tmax. = +140 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % du volume est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % du volume et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante.<P level="1"/>
type raccordement 1
Flange
type raccordement 2
Flange
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre du trou de boulon
mm
diamètre du trou de boulon
19.00 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
diamètre nominal raccordement 1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
Length gusset/thread
0.000
Length gusset/thread
0.000
Dimensions
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
durée de travail
mm
durée de travail
mm
Length pump housing
mm
Type of drive
Pumps motors
Diameter motor
mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
Length electrical cabinet
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
16.00
Dimensions
Dimensions
Dimensions
Diamètre moteur
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Width electrical cabinet 1
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés