??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 94
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
2 Poles
Kusovník
2213984
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Suchoběžné čerpadlo v blokové konstrukci s přírubovým spojem
Anbudstext
Jednostupňové suchoběžné odstředivé čerpadlo v blokové konstrukci k instalaci na základ včetně podstavce na tělese čerpadla. Nehlučné blokové provedení bez vibrací s lucernou a pevně spojeným standardním motorem (motor dle normy). S nuceně proplachovanou, na směru otáčení nezávislou mechanickou ucpávkou se shrnovacím měchem (od 37 kW/4pólový volitelně s mechanickou ucpávkou v provedení Cartridge v konstrukci s vytažením ložiska k výměně mechanické ucpávky bez demontáže motoru) a kavitačně redukujícím oběžným kolem. Příruby s přípojkami pro měření tlaku R 1/8. Všechny komponenty z šedé litiny mají katoforézní ochrannou vrstvu. Čerpadla s motory ≥ 5,5 kW mají sériově termistorový snímač teploty jako ochranu motoru. Skříň svorkovnice motoru ≤ 7,5 kW může být vyrobena z kovu nebo plastu. Je-li nutná kovová skříň svorkovnice, objednejte odpovídající speciální variantu. Skříně svorkovnice motoru > 7,5 kW jsou vždy kovové. *Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty čerpaného média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku. Při použití směsí vody a glykolu je obecně doporučováno použití varianty S1 s odpovídající mechanickou ucpávkou.<P level="1"/>
Připojení 1
Flange
Připojení 2
Flange
Angle to first bolt hole
°
Angle to first bolt hole
°
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Outer diameter of flange
mm
Outer diameter of flange
mm
Diameter bolt hole
mm
Diameter bolt hole
19.00 mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter sealing edge
mm
Nominal diameter connection 1
Outer pipe diameter connection
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Thickness sealing edge
3.00 mm
Thickness sealing edge
3.00 mm
Number of bolt holes
Number of bolt holes
Length gusset/thread
0.000
Length gusset/thread
0.000
Diameter pump housing
Pitch circle
mm
Pitch circle
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Working length
mm
Working length
mm
Length pump housing
mm
Type of drive
Pumps motors
Diameter motor
mm
Centre connection to end motor
mm
Width electrical cabinet
Length electrical cabinet
Centre pump to beginning motor
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Angle electrical cabinet
90.00 °
Nominal diameter of connection 2
Height of suction end
mm
Distance to bottom side motor
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
16.00
Dimensions
Dimensions
Dimensions
Motor diameter
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Width electrical cabinet 1
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
0
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model