??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
2 Poles Stratos GIGA MX
Спецификация
2221826
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
LOD
Краткий текст
Высокоэффективный линейный насос с электродвигателем IE5 и электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного консольного насоса с фланцевым соединением и торцевым уплотнением.
Тендерный текст
Высокоэффективный линейный насос с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2 и электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Насос выполнен как одноступенчатый низконапорный центробежный насос с фланцевым соединением и торцевым уплотнением. Устройство Stratos GIGA предназначено для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конструкция: *Одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос *Спиральный корпус инлайн-исполнения (всасывающий и напорный патрубок с одинаковыми фланцами в одной линии), фланец PN 16 – с отверстием согласно EN 1092-2 *Штуцеры для замера давления (R 1/8) для смонтированных дифференциальных датчиков давления (исполнение ...-R1 без датчика) *В базовой комплектации корпус насоса и фланец электродвигателя имеют катафорезное покрытие. *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 % до 40 % объемной доли. Для водно-гликолевых смесей с долями гликоля > 40 % до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 °C до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением. *Подключаемое напряжение: 3~380 В ±10 % 50/60 Гц; 3~400 В ±10 % 50/60 Гц; 3~440 В ±10 % 50/60 Гц Принадлежности: *консоли для крепления к фундаменту; *IR-модуль *IF-модуль PLR *IF-модуль LON *IF-модуль Modbus *IF-модуль BACnet; *IF-модуль CAN *Системы регулирования VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Комплекты дифференциальных датчиков давления (DDG) 0-10 В для насосов в исполнении ...–R1 Серийное оснащение: *Однокнопочная панель управления для следующих функций: **Насос Вкл./Выкл. **Установка заданного значения или числа оборотов **выбор способа регулирования: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления), ПИД-регулятор, n-постоянный (ручной режим управления); **выбор режима работы при совместной работе двух насосов (основной/резервный режим работы, режим совместной работы двух насосов); **конфигурация рабочих параметров; **Квитирование ошибок *Экран насоса для индикации следующих параметров: **Способ регулирования **заданное значение (напр., перепад давления или частота вращения); **сообщения об ошибках и предупреждения; **текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее значение датчика); **эксплуатационные данные (напр., количество часов работы, расход энергии); **данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM); **данные об устройстве (напр., название насоса); Дополнительные функции: *Интерфейсы: Управляющий вход «Выкл. по приоритету», «Внешняя смена работы насосов» (действует только в режиме сдвоенного насоса), аналоговый вход 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА для режима управления (DDC) или дистанционного регулирования заданных значений, аналоговый вход 0 – 10 В, 2 – 10 В, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА для сигнала текущего значения датчика давления, ИК-интерфейс для беспроводной связи с устройством управления и сервисного обслуживания — IR-модулем Wilo, разъем для IF-модулей Wilo для связи с автоматизированной системой управления зданием, настраиваемая беспотенциальная система оповещения о неисправностях, эксплуатации и готовности, интерфейс для связи со сдвоенными насосами *Трехфазный электродвигатель с частотным преобразователем *Встроенная система управления сдвоенными насосами *устанавливаемый временной интервал для смены работы насосов (в режиме работы сдвоенного насоса); *Встроенная полная защита электродвигателя *различные режимы работы для систем отопления (HV) или кондиционирования (AC); *Блокировка доступа *различные панели управления: стандартная/обслуживание
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011333
Материал корпуса насоса
5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250 (KTL coated)
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-200
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
16.0 bar
Double pump
false
Электрич. подключение
0
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
400 V
Количество фаз
3
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
2950.0 1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Радиостандарт WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
0
Поддержка протокола PROFIBUS
0
Поддержка протокола PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
Температура эксплуатации
0.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Фланец
Длина установочная (встраив.)
0 mm
Степень защиты (IP)
IP55
Self-priming
0
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
Класс эффективности электродвигателя
IE5
Торцевое уплотнение
AQ1EGG
With oval counterflanges
0
Угол к первой скважине
°
Угол к первой скважине
°
Angle electrical cabinet 1
0
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр скважины
19 mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Diameter motor
219 mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Размеры
mm
Диаметр шага
mm
Диаметр шага
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Размеры
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
308 mm
Количество отверстий под болты
Количество отверстий под болты
Рабочая длина
mm
Рабочая длина
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
350.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей