??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 24
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
2 Poles - S1 Stratos GIGA MX
Kusovník
2221827
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
LOD
Kort text
In-line čerpadlo s vysokou účinností s motorem IE5 a elektronickým nastavením výkonu se suchoběžnou konstrukcí. Provedení jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovou přípojkou a mechanickou ucpávkou.
Anbudstext
Vysoce účinné in-line čerpadlo s elektronicky komutovaným motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2a s elektronickým nastavením výkonu, se suchoběžnou konstrukcí. Čerpadlo je provedeno jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovým spojem a mechanickou ucpávkou. Čerpadlo Stratos GIGA je přednostně koncipováno k dopravě topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsi vody a glykolu bez abrazivních látek v topných, klimatizačních a chladicích systémech. Konstrukce: *Jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo *Spirální skříň s konstrukčním provedením Inline (sací a výtlačné hrdlo se stejnými přírubami v jedné linii), příruba PN 16 – s otvorem dle EN 1092-2 *Přípojky na měření tlaku (R 1/8) přimontovaným čidlem diferenčního tlaku (provedení ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku) *Těleso čerpadla a příruba motoru sériově s katoforézním povlakem. *Mechanická ucpávka S1 se doporučuje pro směsi vody a glykolu s obsahem glykolu do max. objemu 50 % a teplotou média od -20 °C do max. +90 °C ... +110 °C a také pro obsah oleje ve směsi vody a glykolu. *Připojovací napětí: 3~380 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz Příslušenství: *Konzoly k upevnění do základů *USB připojení pro přenos s IČ interface *IF-modul PLR *IF-modul LON *IF-modul Stratos Modbus *IF-modul BACnet *IF-Modul CAN *Řídicí systémy VR-HVAC / CCe-HVAC / SCe-HVAC *Čidlo diferenčního tlaku, sady (DDG) 0-10 V pro čerpadla v provedení ...–R1 Sériové vybavení: *Manuální ovládání jedním knoflíkem pro: **Čerpadlo zap/vyp **Nastavení požadované hodnoty resp. otáček **Volba způsobu regulace: Δp-c (diferenční tlak konstantní), Δp-v (diferenční tlak variabilní), Regulace PID, n-constant (režim pevných otáček) **Volba provozního režimu při provozu se zdvojeným čerpadlem (hlavní/záložní režim, paralelní provoz) **Konfigurace provozních parametrů **Potvrzení chyby *Displej čerpadla, který indikuje: **Regulační režim **Požadovanou hodnotu (např. diferenční tlak nebo otáčky) **Chybová a varovná hlášení **Skutečné hodnoty (např. příkon, skutečnou hodnotu senzoru) **Provozní údaje (např. provozní hodiny, spotřeba energie) **Stavová data (např. stav relé SSM a SBM) **Data přístroje (např. název čerpadla) **Provozní režim (pouze u provozu ze zdvojeným čerpadlem: hlavní/ záložní režim, paralelní provoz) **Stav hodnoty tlaku - oprava Doplňkové funkce: *Rozhraní: Řídicí vstup „Vypnutí při překročení“, „Externí výměna čerpadel“ (účinná jen při provozu se zdvojenými čerpadly), analogový vstup 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA pro provoz s konstantními otáčkami (DDC) nebo k dálkové regulaci požadované hodnoty, analogový vstup 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA pro signál skutečné hodnoty snímače tlaku, infračervené rozhraní k bezdrátové komunikaci s obslužným a servisním přístrojem Wilo USB připojení pro přenos s IČ interface, místo zapojení pro IF-moduly Wilo k zapojení na automatické řízení objektu, konfigurovatelné, beznapěťové poruchové a provozní hlášení/hlášení připravenosti k provozu, rozhraní pro komunikaci se zdvojeným čerpadlem *Trojfázový motor s frekvenčním měničem *Integrované řízení zdvojených čerpadel *Nastavitelný časový interval pro výměnu čerpadel (při provozu se zdvojeným čerpadlem) *Integrovaná plná ochrana motoru *Různé provozní režimy pro použití ve vytápění (HV) nebo u klimatizačních zařízení (AC) *Blokování přístupu *Různé úrovně ovládání: Standardní/servisní režimy pro použití ve vytápění (HV) nebo u klimatizačních zařízení (AC) *Blokování přístupu *Různé úrovně ovládání: Standardní/servisní
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011333
Materiál skříně čerpadla
5.1301/EN-GJL-250, s povrchovou úpravou KTL
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250 (KTL coated)
Oběžné kolo
šedá litina
Oběžné kolo
EN-GJL-200
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
16.0 bar
Zdvojené čerpadlo
false
Elektrické připojení
0
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
400 V
Počet fází
3
Kmitočet
50. 60 Hz
Jmenovitý proud
A
Příkon motoru (P1)
kW
Výkon motoru (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
2950.0 1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Motor s prodlouženou osou
0
Communication
0
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
0
With communication interface RS-232
0
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
0
Supporting protocol for PROFIBUS
0
Supporting protocol for PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0.0 °C
Připojení strany přítoku
Průměr, připojení přítoku
Průměr, připojení přítoku
0 mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Připojení 2
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
mm
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Flange shape
Příruba
Konstrukční délka
0 mm
Třída krytí (IP)
IP55
Samonasávací
0
Chráněno proti výbuchu
0
Standard motor
EC motor
Energetická třída motoru
IE5
Mechanická ucpávka
Q1Q1X4GG
S oválnými protipřírubami
0
Angle to first bolt hole
°
Angle to first bolt hole
°
Angle electrical cabinet 1
0
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Outer diameter of flange
mm
Outer diameter of flange
mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter motor
219 mm
Nominal inner diameter
mm
Nominal inner diameter
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Thickness sealing edge
3 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Diameter pump housing
mm
Pitch circle
mm
Pitch circle
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Distance to centre connection
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
308 mm
Number of bolt holes
Number of bolt holes
Working length
mm
Working length
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
350.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model