29401107
Moline Bearing
Mounted Ball Bearings
Medium Duty Setscrew Locking Collar
Powered by
CAD모델 선택
{molinebearing/mounted_ball_bearings/medium_duty_ss_lkg_collar/ucflx_200_flange_2_blt_asmtab.prj},{NB=29401107},{PN=29401107},{BORE=3.1496},{DYNLOADLBS=6654},{DYNLOADNEWT=29600},{STATICLOADLBS=4092},{MAXRPM=MIN},{MAXSFRADLDLBS=MIN},{BDIM=6.7500},{ASMDIMA=2.0200},{ASMDIMBI=MIN},{ASMDIMLN=0.8125},{ASMDIMG=MIN},{ASMDIMJ=0.7500},{ASMDIML=MIN},{PRJ=ucflx_200_flange_2_blt},{UNITNO=UCFLX 07-23},{PRODFAMILY=Mounted Ball Bearings},{PRODCLASS=Medium Duty Set Screw Locking},{PRODTYPE=2-Bolt Flange - UCFLX 200},{SHAFTSIZE=1 7/16},{F=},{BOLTSIZE=9/16},{INSERTNO=UCX07-23},{HOUSINGNO=FLX07},{WTLBS=4.41},{CADSECTION=-->},{HOUSINGMODEL=HSG_FL_2_BLT_A},{HOUSINGINST=FLX07},{BRGINSMODEL=BRG_INS_15400X},{BRGINSINST=15400108},{BRGINSINST2=15400108-1438},{SEALMODEL=SEAL_STYLE_C},{SEALINST=29421107}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Moline Bearing
Description
2-Bolt Flange - UCFLX 200 - Medium Duty Set Screw Locking
Bill of material
29401107
Part Number
29401107
29401107
Unit Number
UCFLX 07-23
UCFLX 07-23
Bearing Family
Mounted Ball Bearings
Bearing Series
Medium Duty Set Screw Locking
Bearing Type
2-Bolt Flange - UCFLX 200
Shaft Size
1 7/16
1 7/16
Dynamic Load Lbs.
6654
6654
Dynamic Load Newtons
29600
29600
Static Load Lbs.
4092
4092
Bolt Size
9/16
9/16
인치
Insert Number
UCX07-23
UCX07-23
Housing Number
FLX07
FLX07
Weight Lbs.
4.41
4.41
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성