TC/ferrule DN 1" ASME BPE (1.4435) DIN 32676 703969
KST
2. Fittings
2.7 Clamp connection DIN 32676
2.7.2 TC/ferrule DIN 32676
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/clampverbindung_din32676/clampstutzen_din32676/asme_bpe_clampstutzen_din_32676.prj},{NB=Clampstutzen DN 1 ASME BPE (1.4435) DIN 32676 703969},{DN=DN 1},{AB=25.40 x 1.65},{A=25.40},{B=22.10},{C=36.0},{C1=36.000},{C2=28.600},{C3=21.500},{E=50.5},{L1=2.850},{D4=43.5},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{VERS=2},{MB14435=703969},{EPOL14435=708043},{MB14404=706677},{MB144041=701601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
2.7.2.3 ASME BPE - TC/ferrule DIN 32676
Bill of material
TC/ferrule DN 1" ASME BPE (1.4435) DIN 32676 703969
dimension
DN 1"
DN 1"
dimension
25.40 x 1.65
25.40 x 1.65
mm
external diameter
25.40
25.40
mm
Inner diameter
22.10
22.10
mm
total lenght
36.0
36.0
mm
(Clamp) flange outer diameter
50.5
50.5
mm
Material
1.4435
1.4404
1.4435
1.4404
Surface condition
MB = Ra<0,8µm
e-pol. = Ra<0,6µm
MB = Ra<0,8µm
e-pol. = Ra<0,6µm
μm
ordner No.
703969
703969
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성