카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
207-9055.00-00000
Dirak
Swinghandles
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/schwenkhebel/2_400_asmtab.prj},{NB=207-9055.00-00000},{BESTNR=207-9055.00-00000},{AUS=RS},{ZA=Ja},{MA=anschraubbar},{EO=130/Ø46},{TUR=20},{W=90},{VB=Ja},{SA=PHZ 45mm},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=sg_sch_aus/assemblies/2_400_asmtpl.prj},{VERS=1},{PRA=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
2-400 - Rod-Latch (bolt type)
Bill of material
207-9055.00-00000
Order number
207-9055.00-00000
207-9055.00-00000
Version
RS
Cylinder cover
Yes
Yes
Installation type
screw-on
Cutout
130/Ø46
130/Ø46
Stroke
20
mm
Opening angle
90
°
Lockable
Yes
Locking type
PHZ 45mm
PHZ 45mm
HTML Online
Product page DIRAK.com
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성