??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 62 - Körper Edelstahl 1.4301, DN 13 - 50 mm, G1/2 - G2
Stückliste
62A-4B-AC2DA02400
Bestellschlüssel
62A-4B-AC2DA02400
Typ
Typ 62, Edelstahlgehäuse
Funktion
Anschluss
Dichtwerkstoff
Kurzschlussring
Abwurffeder
C, F = nur stromlos offen
Spulentyp
Anschlussspannung
zulässige Differenzdrücke
0.3-10 bar
Info
Produktinformation
B
41.95 mm
d
22.0 mm
G
G 1/2 mm
h
12.80 mm
H
73.45 mm
I
14 mm
L
66 mm
Gewicht
0.40 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen