??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 34 - Körper Edelstahl, DN 1,5 - 10,0 mm, G1/4 - G3/8
Stückliste
34A-2B15-AE1AA02400
Bestellschlüssel
34A-2B15-AE1AA02400
Typ
Typ 34, Körper und mediumsberührte Teile Edelstahl 1.4305
Funktion
Anschluss
2 = G 1/4
Dichtwerkstoff
Sitznennweite
Abwurffeder
C, F = nur stromlos offen
Hubausgleichsfeder
Z = nur bei stromlos offen
Kurzschlussring
Spulentyp
Anschlussspannung
zulässige Differenzdrücke
40 bar
Info
Produktinformation
N
16 mm
O
M4
H
78.70 mm
M
55.0 mm
d
29.5 mm
h
10 mm
I
9 mm
L
42 mm
D
25.00 mm
Gewicht
333 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen