??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SVS Automation
Beschreibung
2/2-Wege-Magnetventil NC,NO Typ 21 - Körper Messing, DN 1,5 - 4,0 mm, G1/8 - G1/4
Stückliste
21A-1C15-AE1AA02400
Bestellschlüssel
21A-1C15-AE1AA02400
Typ
Typ 21, direktgesteuert, Körper Messing, Führungsrohr Edelstahl
Funktion
Anschluss
Dichtwerkstoff
Sitznennweite
Abwurffeder
F = nur stromlos offen
Hubausgleichsfeder
Z = nur stromlos offen
Kurzschlussring
Spulentyp
Anschlussspannung
zulässige Differenzdrücke
70 bar
Info
Produktinformation
N
16 mm
O
M4
M
55.1 mm
H
78.7 mm
d
29.5 mm
h
10 mm
I
7.5 mm
L
42 mm
D
25 mm
Gewicht
370 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen