카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
51A-3B-AC2DA02400
SVS Automation
2/2 Way solenoid valves
Pilot operated
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/2_2_wege_magnetventile/vorgesteuert/typ_51_asmtab.prj},{NB=51A-3B-AC2DA02400_()},{TYP=Typ 51, Messinggehäuse},{FUNKTION=A},{ANSCHLUSS=3},{DICHTWERKSTOFF=B},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=C2DA},{ANSCHLUSSSPANN=02400},{MTEMP=},{INFO=Produktinformation},{PPATH=typ_51/typ_51_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SVS Automation
Description
2/2 way solenoid valve NC,NO type 51 - body brass, DN 15 - 50 mm, G1/2 - G2
Bill of material
51A-3B-AC2DA02400
Order code
51A-3B-AC2DA02400
Type
type 51, body brass
function
A = normally closed
B = normally open
A = normally closed
B = normally open
ports
3 = G3/8
4 = G1/2
5 = G3/4
6 = G1
7 = G1 1/4
8 = G1 1/2
9 = G2
3 = G3/8
4 = G1/2
5 = G3/4
6 = G1
7 = G1 1/4
8 = G1 1/2
9 = G2
seal material
B = NBR (Perbunan)
E = EPDM
V = FPM
B = NBR (Perbunan)
E = EPDM
V = FPM
short circuit ring
A = copper short circuit ring
X = without short circuit ring
A = copper short circuit ring
X = without short circuit ring
coil type
C2DA
CXFA
C2DA
CXFA
supply voltage
24V = (DC)
24V ~ (AC, 50Hz)
230V ~ (AC, 50Hz)
24V = (DC)
24V ~ (AC, 50Hz)
230V ~ (AC, 50Hz)
Mediumstemperatur
-
-
maximum differential pressure
0.5-12
bar
Info
Product information
B
48.0
mm
d
22.0
mm
h
14.85
mm
H
75.20
mm
I
14.0
mm
L
65.0
mm
Weight
0.52
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성