??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1991930000 - ATPG 6 MI-R
Stückliste
Weidmueller 1991930000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1991930000
Herstellertypbezeichnung
ATPG 6 MI-R
Kurzbeschreibung
Testadapter (Klemmen) 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
Langbeschreibung
Testadapter für Messungen an Klemmen.
GTIN
4050118376555
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Abisolierlänge
6 mm
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
Farbe
schwarz
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Bemessungsspannung
250 V
Masse
0.003 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen