??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1991920000 - AEB 35 SC/1
Nomenclature
Weidmueller 1991920000
Preview
Manufacturer Product ID
1991920000
Manufacturer Type Description
AEB 35 SC/1
Description short
Équerre de blocage, WEMID GF 30, Beige foncé, Rail: TS 35, Vissé
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN-Code
4050118376722
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwable
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.013 kg
depth
36.4 mm
height
58 mm
width
8 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés