??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1991920000 - AEB 35 SC/1
Stückliste
Weidmueller 1991920000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1991920000
Herstellertypbezeichnung
AEB 35 SC/1
Kurzbeschreibung
Endwinkel, WEMID GF 30, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4050118376722
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
beige
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.013 kg
Tiefe
36.4 mm
Höhe
58 mm
Breite
8 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen