1988 9.525
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1988.prj},{NB=1988 9.525},{J21=1988 9.525},{A22=0.375},{A3=1.058},{A4=24},{A8=5.500},{B1=11},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.001},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9019880095250},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=2.116},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=77.700},{D1=3},{D3=15},{D4=111.700},{E1=MIN},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH,-GBO UNF 3/8-24 DIN 374RN FO},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374~},{A1=UNF},{A24= 3/8},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-27},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9019880095250.dxf},{ID10003=9019880095250.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1988 - DIN 374~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
1988 9.525
Identifizierende Bestellnummer
1988 9.525
1988 9.525
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO UNF 3/8-24 DIN 374RN FO
HSS-E MASCH,-GBO UNF 3/8-24 DIN 374RN FO
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 374~
Gewindeart
UNF
Gewindenenndurchmesser Inch
0.375
0.375
인치
Gewindenenndurchmesser Bruch
3/8
3/8
Gewindesteigung
1.058
1.058
mm
Gangzahl je Inch
24
24
Gewindetoleranzklasse
2 B
Schlüsselweite
5.500
5.500
mm
Gewindeschneidteillänge
11
11
mm
Nutzlänge
35
35
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
7.000
7.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.001
0.001
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00702105
ZYL00702105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성