??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1985550000 - ZQV 1.5N/3 BL
Спецификация
Weidmueller 1985550000
Preview
Manufacturer Product ID
1985550000
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/3 BL
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 3.50, Изолированный: Да, 17.5 A, синий
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4050118370485
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
3.500 mm
rated current
17.500 A
Number of bridged terminals
3
color
blue
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей