??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1985550000 - ZQV 1.5N/3 BL
Lista materiałowa
Weidmueller 1985550000
Preview
Manufacturer Product ID
1985550000
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/3 BL
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 3, Raster w mm: 3.50, Izolowany: Tak, 17.5 A, niebieski
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4050118370485
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
3.500 mm
rated current
17.500 A
Number of bridged terminals
3
color
blue
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD