??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1985550000 - ZQV 1.5N/3 BL
Lista materiale
Weidmueller 1985550000
Preview
Manufacturer Product ID
1985550000
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/3 BL
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 3, Passo in mm: 3.50, Isolato: Sì, 17.5 A, blu
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4050118370485
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
3.500 mm
rated current
17.500 A
Number of bridged terminals
3
color
blue
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD