??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1985550000 - ZQV 1.5N/3 BL
Lista de materiales
Weidmueller 1985550000
Preview
Manufacturer Product ID
1985550000
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/3 BL
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 3, Paso en mm: 3.50, Aislado: Sí, 17.5 A, azul
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4050118370485
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
3.500 mm
rated current
17.500 A
Number of bridged terminals
3
color
blue
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.001 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD