??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1985500000 - ZQV 1.5N/5
Nomenclature
Weidmueller 1985500000
Preview
Manufacturer Product ID
1985500000
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/5
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 5, Pas en mm: 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4050118369991
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
3.500 mm
rated current
17.500 A
Number of bridged terminals
5
color
orange
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés