??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1985500000 - ZQV 1.5N/5
Stückliste
Weidmueller 1985500000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1985500000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 1.5N/5
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm: 3.50, Isoliert: Ja, 17.5 A, orange
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4050118369991
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
3.500 mm
Bemessungsstrom
17.500 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
5
Farbe
orange
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.002 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen