??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1985500000 - ZQV 1.5N/5
Kusovník
Weidmueller 1985500000
Preview
Manufacturer Product ID
1985500000
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/5
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 5, Rozteč v mm: 3.50, Izolované: Ano, 17.5 A, Oranžová
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4050118369991
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
3.500 mm
rated current
17.500 A
Number of bridged terminals
5
color
orange
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model