??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1983 - DIN 376~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
1983 11.113
Identifizierende Bestellnummer
1983 11.113
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MASCH,-GBO UNC 7/16-14 DIN 376RN F
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 376~
Gewindeart
UNC
Gewindenenndurchmesser Inch
0.438 Inch
Gewindenenndurchmesser Bruch
7/16
Gewindesteigung
1.814 mm
Gangzahl je Inch
14
Gewindetoleranzklasse
2 B
Schlüsselweite
6.200 mm
Gewindeschneidteillänge
18 mm
Nutzlänge
42 mm
Gesamtlänge
100 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.001 kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)