??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973701 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung von 95 bis 150 mm
Stückliste
19-7-3701
PREVIEW
Referenz
19-7-3701
Material
304 stainless steel
Dekor
mirror polished
A
95 mm
B
28 mm
D
9 mm
I
8 mm
Gewicht
76 g
M
4 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25747-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-95-bis-150-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen