??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973700 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung von 95 bis 150 mm
Stückliste
19-7-3700
PREVIEW
Referenz
19-7-3700
Material
Edelstahl 1.4301
Dekor
hochglänzend poliert
A
120 mm
B
28 mm
D
9 mm
I
8 mm
Gewicht
88 g
M
4 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25746-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-95-bis-150-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen