??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973699 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung von 95 bis 150 mm
Stückliste
19-7-3699
PREVIEW
Referenz
19-7-3699
Material
304 stainless steel
Dekor
mirror polished
A
150 mm
B
28 mm
D
9 mm
I
8 mm
Gewicht
103 g
M
4 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25745-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-95-bis-150-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen