??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973699 - Poignées de tirage à fixation arrière 95 à 150 mm
Nomenclature
19-7-3699
PREVIEW
Référence
19-7-3699
Matière
304 stainless steel
Finition
mirror polished
A
150 mm
B
28 mm
D
9 mm
I
8 mm
poids
103 g
M
4 mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25745-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-95-a-150-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés