??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973698 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung von 92 bis 200 mm
Stückliste
19-7-3698
PREVIEW
Referenz
19-7-3698
Material
Edelstahl 1.4301
Dekor
hochglänzend poliert
A
200 mm
B
50 mm
C
14 mm
D
8 mm
I
11 mm
Gewicht
210 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25752-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-92-bis-200-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen