??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973696 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung von 92 bis 200 mm
Stückliste
19-7-3696
PREVIEW
Referenz
19-7-3696
Material
304 stainless steel
Dekor
mirror polished
A
100 mm
B
40 mm
C
14 mm
D
8 mm
I
11 mm
Gewicht
120 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25749-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-92-bis-200-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen