??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973695 - Ziehgriffe mit vorderseitiger Befestigung 106 und 126 mm
Stückliste
19-7-3695
PREVIEW
Referenz
19-7-3695
Material
Edelstahl 1.4301
Dekor
hochglänzend poliert
A
126 mm
B
33 mm
C
45 mm
D
8 mm
E
6 mm
F
150 mm
H
15 mm
G
30 mm
Gewicht
242 g
S
5.3 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25729-ziehgriffe-mit-vorderseitiger-befestigung-106-und-126-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen