??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973695 - Poignées de tirage à fixation avant 106 et 126 mm
Nomenclature
19-7-3695
PREVIEW
Référence
19-7-3695
Matière
inox 304
Finition
poli miroir
A
126 mm
B
33 mm
C
45 mm
D
8 mm
E
6 mm
F
150 mm
H
15 mm
G
30 mm
poids
242 g
S
5.3 mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25729-poignees-de-tirage-a-fixation-avant-106-et-126-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés