??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973694 - Ziehgriffe mit vorderseitiger Befestigung 106 und 126 mm
Stückliste
19-7-3694
PREVIEW
Referenz
19-7-3694
Material
304 stainless steel
Dekor
mirror polished
A
106 mm
B
27 mm
C
36 mm
D
7 mm
E
5 mm
F
120 mm
H
12 mm
G
24 mm
Gewicht
131 g
S
4.1 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25728-ziehgriffe-mit-vorderseitiger-befestigung-106-und-126-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen