??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973694 - Poignées de tirage à fixation avant 106 et 126 mm
Nomenclature
19-7-3694
PREVIEW
Référence
19-7-3694
Matière
304 stainless steel
Finition
mirror polished
A
106 mm
B
27 mm
C
36 mm
D
7 mm
E
5 mm
F
120 mm
H
12 mm
G
24 mm
poids
131 g
S
4.1 mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25728-poignees-de-tirage-a-fixation-avant-106-et-126-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés