??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973683 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung von 52 bis 120 mm
Stückliste
19-7-3683
PREVIEW
Referenz
19-7-3683
Material
Aluminium
Dekor
eloxiert farblos
A
52 mm
B
34 mm
D
8 mm
I
10 mm
Gewicht
14 g
M
4 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25733-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-52-bis-120-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen