??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973645 - Poignées de tirage à fixation arrière en aluminium noir 88 et 120 mm
Nomenclature
19-7-3645
PREVIEW
Référence
19-7-3645
Matière
aluminium
Finition
matt black
A
120 mm
B
40 mm
F
134 mm
poids
60 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25741-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-en-aluminium-noir-88-et-120-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés