??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973644 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung 88 und 120 mm
Stückliste
19-7-3644
PREVIEW
Referenz
19-7-3644
Material
Aluminium
Dekor
schwarz matt
A
88 mm
B
40 mm
F
102 mm
Gewicht
50 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25740-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-88-und-120-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen