??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973644 - Poignées de tirage à fixation arrière en aluminium noir 88 et 120 mm
Nomenclature
19-7-3644
PREVIEW
Référence
19-7-3644
Matière
aluminium
Finition
noir mat
A
88 mm
B
40 mm
F
102 mm
poids
50 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25740-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-en-aluminium-noir-88-et-120-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés