??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973639 - Ziehgriff mit vorderseitiger Befestigung aus Zamak 107 mm
Stückliste
19-7-3639
PREVIEW
Referenz
19-7-3639
Material
Zamak
Dekor
verchromt
A
107 mm
B
22 mm
C
14 mm
F
120 mm
Gewicht
40 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25724-ziehgriff-mit-vorderseitiger-befestigung-aus-zamak-107-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen