??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973639 - Poignée de tirage à fixation avant 107 mm zamak
Nomenclature
19-7-3639
PREVIEW
Référence
19-7-3639
Matière
zamak
Finition
chromé
A
107 mm
B
22 mm
C
14 mm
F
120 mm
poids
40 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25724-poignee-de-tirage-a-fixation-avant-107-mm-zamak.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés