??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1973527 - Ziehgriff mit rückseitiger Befestigung aus verchromtem Zamak 111 mm
Stückliste
19-7-3527
PREVIEW
Referenz
19-7-3527
Material
zinc die-cast
Dekor
chrome plated
A
111 mm
B
29 mm
F
145 mm
Gewicht
54.8 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25758-ziehgriff-mit-rueckseitiger-befestigung-aus-verchromtem-zamak-111-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen