??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973527 - Poignée de tirage à fixation arrière en zamak chromé 111 mm
Nomenclature
19-7-3527
PREVIEW
Référence
19-7-3527
Matière
zinc die-cast
Finition
chrome plated
A
111 mm
B
29 mm
F
145 mm
poids
54.8 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25758-poignee-de-tirage-a-fixation-arriere-en-zamak-chrome-111-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés