??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973411 - Poignées de tirage à fixation arrière 52 à 120 mm
Nomenclature
19-7-3411
PREVIEW
Référence
19-7-3411
Matière
laiton
Finition
nickelé
A
100 mm
B
30 mm
D
7 mm
I
8 mm
poids
44 g
M
4 mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25739-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-52-a-120-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés