??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1973343 - Poignée de tirage à fixation avant 125 mm
Nomenclature
19-7-3343
PREVIEW
Référence
19-7-3343
Matière
acier
Finition
zingué
A
125 mm
B
38 mm
F
140 mm
poids
68 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25727-poignee-de-tirage-a-fixation-avant-125-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés