카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1968-62-16-16
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1968_62.prj},{NB=1968-62-16-16},{PN=1968-62-16-16},{DN=16},{FS=1.00000000},{A=2.190},{B=3.120},{C=1.0930},{D=2.250},{E=1.810},{G=1-11 1/2},{THD=1.315},{PITCH=0.08696},{H=1.000},{K1=0.492},{L=3.000},{M=1.910},{N=1.188},{MAT=Steel},{BT=0.940},{CT=1.156},{DT=1.355}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Brennan Industries
Description
1968-62 - NPTF Port Block 90° Elbow Code 62 - Flat Face
Bill of material
1968-62-16-16
Part Number
1968-62-16-16
1968-62-16-16
Flange Size
1
1
인치
A
2.190
2.190
인치
B
3.120
3.120
인치
C
1.0930
1.0930
인치
D
2.250
2.250
인치
E
1.810
1.810
인치
G Thread
1-11 1/2
1-11 1/2
H
1.000
1.000
인치
K1 Drill
0.492
0.492
인치
L
3.000
3.000
인치
M
1.910
1.910
인치
N
1.188
1.188
인치
Material
Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성