??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1966020000 - WSI 25/1 10X38
Lista materiale
Weidmueller 1966020000
Preview
Manufacturer Product ID
1966020000
Manufacturer Type Description
WSI 25/1 10X38
Description short
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Elemento fusibile, in stato chiuso, Collegamento a vite, 25 mm², 690 V, 32 A, max. 3W per gG/gL max. 1,2W per aM, Beige scuro
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.
GTIN-Code
4032248657766
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
25 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
32 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
3.230 W
color
beige
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
25 mm²
Max. line cross section, rigid
25 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
690 V
Mass
0.051 kg
depth
62.83 mm
height
86 mm
width
17.8 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD