??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1963650000 - SFX 11/60 MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1963650000
Preview
Manufacturer Product ID
1963650000
Manufacturer Type Description
SFX 11/60 MC NE RT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - 40 mm, 11 mm, Полиамид 66, красный
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4032248645855
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
40 mm
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
V2
Max. diameter of conductors
500 mm
Min. diameter of conductors
16 mm
Min. cable diameter
7 mm
Without halogens
Yes
Assembly type
Miscellaneous
Mass
0.002 kg
depth
1 mm
height
60 mm
width
11 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей