??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1961950000 - HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y
Nomenclature
Weidmueller 1961950000
Preview
Manufacturer Product ID
1961950000
Manufacturer Type Description
HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y
Description short
Système de codage des câbles, 11 - 17 mm, 31.8 mm, Polyoléfine, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4032248642649
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
17 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Max. diameter of conductors
70 mm
Min. diameter of conductors
35 mm
Min. cable diameter
11 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
0.5 mm
height
50.8 mm
width
31.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés