??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1961950000 - HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y
Kusovník
Weidmueller 1961950000
Preview
Manufacturer Product ID
1961950000
Manufacturer Type Description
HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y
Description short
Systém kódování kabelů, 11 - 17 mm, 31.8 mm, Polyolefin, Žlutá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4032248642649
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
17 mm
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Max. diameter of conductors
70 mm
Min. diameter of conductors
35 mm
Min. cable diameter
11 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.003 kg
depth
0.5 mm
height
50.8 mm
width
31.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39173200
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model